Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
Article No.: 24 14 405 0002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
Article No.: 24 14 405 0002
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Identification | Advanced |
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Nombre total de ports | 5 |
---|---|
Fixation | Assemblage mural, à plat |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 10 kB |
Taille tableau MAC | 8k Sorties |
Filtre d'adresse MAC | Délai LLDP et PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqué |
Capacité du tampon de paquets | 4 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Suport de cadre Jumbo | Oui |
Revêtement conforme pour CI | Oui |
Applications | Utilisation à l'intérieur |
Contenu du kit | Contact à insertion en force enfichable et vissable pour alimentation électrique |
Schéma d'assemblage |
Tension nominale | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Admissible tension | 9 ... 60 V DC |
Protection contre les surtensions | Oui |
Intensité de service | 130 mA @ 24 V DC |
70 mA @ 48 V DC | |
Circuit d'alimentation | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Courant de démarrage | 1,2 A @ 24 V DC |
2,7 A @ 48 V DC | |
Protection contre les surintensités | 4 A A l'entrée |
Puissance consommée | 3,1 W @ 24 V DC |
3,4 W @ 48 V DC | |
Méthode de raccordement | Contact à insertion en force enfichable et vissable pour alimentation électrique |
Nombre de contacts | 3 |
Section de fil du conducteur | 0,14 ... 1,5 mm² |
Section de fil du conducteur | AWG 30 ... AWG 14 |
Pion sortie | + / - / FE |
Protection sur l'inversion de polarités | Oui |
Température de service | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +85 °C |
Humidité relative | 0 ... 95 % sans condensation (exploitation) |
0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Pression d'air | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 condition de couplage |
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial<sup>®</sup>-Ports) | 5 |
---|---|
Standard de transmission | 10BASE-T |
100BASE-TX | |
1000BASE-T | |
Auto-negotiation | Oui |
Auto-polarité | Oui |
Auto-MDI(X) | Oui |
Propriétés physiques de la transmission | Twisted Pair Cat. 5 |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1.000 Mbit/s | |
Longueur de transmission | 100 m |
Matériau (capot/embase) | Aluminium (anodisé) |
---|---|
Longueur | 24 mm |
Largeur | 80,4 mm |
Hauteur | 113 mm |
Spécifications | EN 61000-6-1 Immunité aux interférences CEM |
---|---|
EN 61000-6-2 Immunité aux interférences CEM | |
EN 55024 Immunité aux interférences CEM | |
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites | |
EN 61000-6-4 Norme d'émission | |
EN 55032 Norme d'émission | |
FCC 47 FCR Part 15 | |
IEC 60721-3-3 Stabilité mécanique (classe 3M4) | |
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) | |
IEC 60068-2-27 Choc | |
IEEE 802.3 | |
IEC 61076-3-124 Type A | |
UL / CSA | Homologation UL en préparation |
Homologations | CE |
DNV GL en préparation | |
E1 en préparation | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 169 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85176200 |
GTIN | 5713140194960 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Précédent
Suivant