Ha-VIS eCon 2050BT-A
Article No.: 24 02 005 0000
![Ha-VIS eCon 2050BT-A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_02_005_0000_HA-VIS_ECON_2050BT-A_RGB01/24_02_005_0000_HA-VIS_ECON_2050BT-A_RGB01_L.jpg)
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
![Ha-VIS eCon 2050BT-A](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Ha-VIS eCon 2050BT-A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_02_005_0000_HA-VIS_ECON_2050BT-A_RGB01/24_02_005_0000_HA-VIS_ECON_2050BT-A_RGB01_S.jpg)
Ha-VIS eCon 2050BT-A
Article No.: 24 02 005 0000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Série | Ha-VIS eCon 2000 |
---|---|
Elément | Commutateurs Ethernet industriels |
Spécification | Non Administrable |
Type d'Ethernet | Fast Ethernet |
Nombre total de ports | 5 |
---|---|
Fixation | 35 mm DIN rail selon EN 60715 |
Technologie de commutation | Store and Forward |
Dimension du cadre | 1,522 kB |
Taille tableau MAC | 1k Sorties |
Capacité du tampon de paquets | 0,44 Megabit |
Non bloquant | Oui |
Qualité de Service | Oui |
Ethernet à efficacité d'énergie | Oui |
Contrôle de cheminement | Off |
Contact de signal | Non |
Fonctionnalité PoE | Non |
Contenu du kit | Contact à vis enfichable pour alimentation électrique |
Schéma d'assemblage |
Tension nominale | 24 V DC |
---|---|
48 V DC | |
Admissible tension | 9 ... 60 V DC |
Protection contre les surtensions | Oui |
Intensité de service | <42 mA @ 24 V DC |
<23 mA @ 48 V DC | |
Circuit d'alimentation | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
Courant de démarrage | <2,8 A @ 24 V DC |
<5,6 A @ 48 V DC | |
Protection contre les surintensités | 2 A A l'entrée |
Puissance consommée | <1,01 W @ 24 V DC |
Méthode de raccordement | Contact à vis enfichable |
Nombre de contacts | 3 |
Section de fil du conducteur | 0,08 ... 2,5 mm² |
Section de fil du conducteur | AWG 28 ... AWG 12 |
Pion sortie | + / - / FE |
Protection sur l'inversion de polarités | Oui |
Température de service | -40 ... +70 °C |
---|---|
Température de stockage | -40 ... +85 °C |
Humidité relative | 0 ... 95 % sans condensation (exploitation) |
0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport) | |
Pression d'air | ≥795 hPa ≈ 2000 m |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 condition de couplage |
MTBF | ≈ 2860.000 h |
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 5 |
---|---|
Standard de transmission | 10BASE-Te |
100BASE-TX EEE | |
Auto-negotiation | Oui |
Auto-polarité | Oui |
Auto-MDI(X) | Oui |
Propriétés physiques de la transmission | Twisted Pair Cat. 5 |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Longueur de transmission | 100 m |
Matériau (capot/embase) | Aluminium (anodisé) |
---|---|
Longueur | 27,3 mm |
Largeur | 46,5 mm |
Hauteur | 113,5 mm |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio |
---|---|
EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD) | |
EN 61000-4-3 Champ électromagnétique | |
EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites) | |
EN 61000-4-5 Surtensions | |
EN 61000-4-6 Perturbations conduites | |
EN 61000-6-4 Norme d'émission | |
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale) | |
UL / CSA | |
Homologations | CE |
DNV GL | |
FCC | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 170 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85176200 |
GTIN | 5713140147171 |
ETIM | EC000734 |
eCl@ss | 19170130 Network switch (general application) |
Précédent
Suivant