Ha-VIS MK3000 S790
Article No.: 24 98 100 0013
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS MK3000 S790
Article No.: 24 98 100 0013
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Ha-VIS MK3000 |
Type d'accessoire | Rail profilé S7 |
Description de l'accessoire | 90 mm |
Matériaux (accessoires) | Aluminium |
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
Poids net | 105 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85177000 |
GTIN | 5713140148864 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19179090 Technologie de réseau (communication informatique, pièces, non classé) |
Précédent
Suivant