Ha-VIS MK3000 Cover38
Article No.: 24 98 100 0001
![Ha-VIS MK3000 Cover38](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_98_100_0001_MONTAGEADAPTER_38_MM_20220822_231857540/24_98_100_0001_MONTAGEADAPTER_38_MM_20220822_231857540_L.jpg)
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
![Ha-VIS MK3000 Cover38](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Ha-VIS MK3000 Cover38](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/24_98_100_0001_MONTAGEADAPTER_38_MM_20220822_231857540/24_98_100_0001_MONTAGEADAPTER_38_MM_20220822_231857540_S.jpg)
Ha-VIS MK3000 Cover38
Article No.: 24 98 100 0001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Ha-VIS MK3000 |
Type d'accessoire | Couvercle à monter |
Description de l'accessoire | pour commutateurs d'une largeur de 38 mm |
Matériaux (accessoires) | Feuille d'acier |
---|---|
Surface (accessoires) | Galvanisé |
RoHS | normes |
État ELV | normes |
China RoHS | e |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 139,6 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85177000 |
GTIN | 5713140148789 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19179090 Technologie de réseau (communication informatique, pièces, non classé) |
Précédent
Suivant