Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80
Article No.: 20 76 038 0300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-VIS GbE SFP Transceiver SM L80
Article No.: 20 76 038 0300
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Ha-VIS SFP |
Type d'accessoire | Emetteur-récepteur |
Description de l'accessoire | Monomode |
Type d'Ethernet | Gigabit Ethernet |
Longueur de câble | 80.000 m |
---|
Taux de transmission de données | 1,25 Gbit/s |
---|---|
Température de service | -40 ... +85 °C |
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
Poids net | 24,48 g |
Pays d'origine | Taïwan |
Numéro de tarif douanier européen | 85367000 |
GTIN | 5713140134591 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27060314 Adaptateur de réseau |
Précédent
Suivant