Ha-MLK4 MLZ4-5M

Article No.: 72 MN FL4 MNML 4050


Nouveau
NouveauCordons

Ha-MLK4 MLZ4-5M

Article No.: 72 MN FL4 MNML 4050

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série Connecteurs circulaires 7/8"
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 7/8"
Mâle coudé
Connecteur 2 7/8"
Femelle coudé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 5 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 16
Limite de température -35 ... +75 °C
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Noir
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140261853
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant