Ha-MLK4-1M
Article No.: 72 MN FL4 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Ha-MLK4-1M
Article No.: 72 MN FL4 010
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
Série | Connecteurs circulaires 7/8" |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | 7/8" |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 16 |
Nombre de contacts | 4 |
Limite de température | -20 ... +80 °C |
---|
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 150 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140236912 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant