HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
Article No.: 33 57 851 0300 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,30M,RING
Article No.: 33 57 851 0300 001
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Longueur de câble | 30 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Diamètre de câble | 12 mm |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) |
Matériau (câble) | PVC |
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
Poids net | 6.969 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85447000 |
GTIN | 5713140273962 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Précédent
Suivant