HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC

Article No.: 33 57 851 1000 001


Câble Hybride (cuivre / cuivre)

HYBRID OUTDOOR CABLE AWG26/7,100 M,PVC

Article No.: 33 57 851 1000 001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble Hybride (cuivre / cuivre) 4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm² PVC Longueur de câble: 100 m Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble Hybride (cuivre / cuivre)
Longueur de câble 100 m
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
3x 2,5 mm²
Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Diamètre de câble 12 mm
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Matériau (câble) PVC
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
Poids net 0,1 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140151994
ETIM EC001579
eCl@ss 27060501 Câble hybride
Précédent
Suivant