HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Article No.: 33 57 851 0200 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
Article No.: 33 57 851 0200 002
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre/F.O.) |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Structure du conducteur | 2x G50 / 125 µm |
3x 2,5 mm² |
Diamètre de câble | 12,6 mm |
---|---|
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 4.400 g |
Poids net | 217 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140274037 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Câble hybride |
Précédent
Suivant