HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord

Article No.: 09 45 845 0009 024


Couvercle de protection

HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord

Article No.: 09 45 845 0009 024

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour côté équipement Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série HARTING PushPull (V4)
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour côté équipement
Détails Version à verrouillage passif sans lanière
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
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
Proposition Californie 65 substances Naphtaline
Spécifications EN 45545-2
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 0,02 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140064638
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant