HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Article No.: 09 45 541 1906
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HPP V4 USB 2.0 PCB, 2x USB B-B angled
Article No.: 09 45 541 1906
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
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | USB |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | USB 2.0 de type B vers USB 2.0 de type B |
coudé | |
Adaptateur pour | Prise mâle à prise mâle |
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
---|---|
Nombre de contacts | 4 |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 750 |
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
Plomb | |
Naphtaline |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 13,2 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140061033 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant