HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack

Article No.: 09 45 545 9011


Connecteurs

HPP V4 Signal THT 10pole horizontal jack

Article No.: 09 45 545 9011

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur à souder Raccordement à souder Intensité nominale: ‌5 A Contacts: 10 Alliage de cuivre Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING PushPull (V4)
Identification Signal
Elément Connecteur à souder
Spécification coudé
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 10
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,4 mm
3 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,4 mm
3 mm
Intensité nominale ‌ 5 A
Tension nominale 50 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Distance d'isolement ≥ 1,4 mm
Ligne de fuite ≥ 1,4 mm
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Limite de température -40 ... +85 °C
Force d'insertion ‌ 50 N
Force d'arrachement ‌ 50 N
Cycles de connexion ≥ 500
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1,5 kV (contact-contact)
1,5 kV (contact-terre)
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Résistance aux vibrations 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 50 g / 11 ms, 10 chocs / axe et direction
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 6 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140061460
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant