HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

Article No.: 09 46 500 3401


Connecteurs

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

Article No.: 09 46 500 3401

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Femelle Raccordement à Sertir Intensité nominale: ‌16 A Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 0.75 ... 2.5 mm² Multibrins

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING PushPull (V4)
Identification Power
Elément Femelle
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 2
Contact de terre Oui
Type de verrouillage PushPull
Contenu du kit Sans contacts
Section de fil du conducteur 0,75 ... 2,5 mm² Multibrins
Section de fil du conducteur AWG 20 ... AWG 12 Multibrins
Diamètre extérieur ≤ 2,9 mm
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 250 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Longueur à dénuder 5 mm Âmes
30 mm Gaine pour câble
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
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
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 100
Poids net 2,52 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140065536
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant