HPP V4 Power crimp cont. female 2,5mm²
Article No.: 09 46 500 0406
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HPP V4 Power crimp cont. female 2,5mm²
Article No.: 09 46 500 0406
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Contacts |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Type de contact | Contact à sertir |
Genre | Femelle |
---|---|
Processus de fabrication | Contacts décolletés |
Section de fil du conducteur | 2,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 12 |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 0,3 g |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140065499 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant