HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
Article No.: 09 45 595 0031
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HPP V4 EI-PFT metal housing with clip
Article No.: 09 45 595 0031
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Easy Install |
Avec harpons de masse | |
Avec joint intégré |
Type de verrouillage | PushPull |
---|
Cycles de connexion | ≥ 750 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Nickel |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 22,8 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140061736 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant