HLINK FEM COUDE, 10cts Beige
Article No.: 27 21 121 8000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HLINK FEM COUDE, 10cts Beige
Article No.: 27 21 121 8000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | har-link® |
Elément | Connecteur femelle |
Spécification | coudé |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Nombre de contacts | 10 |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2 mm |
Intensité nominale | 1,5 A |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 35 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 10 N |
Force d'arrachement | ≥ 2 N |
Classe de performance | 2 |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,75 kV |
Matériau (insert) | Matériau plastique résistant à de hautes températures |
---|---|
Couleur (d'insert) | Beige |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Nickel argent |
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
Nickel | |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 4 g |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140148949 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant