HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-100M,RING

Article No.: 33 58 751 1000 001


Câble F.O.

HIGH STR. FO CABLE-MM-2CH.-100M,RING

Article No.: 33 58 751 1000 001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble F.O. Multimode 62,5 / 125 µm PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 100 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble F.O.
Description du câble Multimode
Longueur de câble 100 m
Structure du conducteur 62,5 / 125 µm
Diamètre de câble 7 mm
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
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
Poids net 5.000 g
Poids net ‌ 36 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85447000
GTIN 5713140273917
ETIM EC000034
eCl@ss 27061803 Câble à fibre optique
Précédent
Suivant