HE10 CABLE plat 64cts,torsadé 30.48M
Article No.: 09 18 064 7006
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HE10 CABLE plat 64cts,torsadé 30.48M
Article No.: 09 18 064 7006
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (plat) |
Description du câble | Paire torsadée |
Longueur de câble | 30,48 m |
---|---|
Nombre de fils | 64 |
Structure du conducteur | AWG 28/7 |
Impédance | 122 Ω |
---|---|
Limite de température | -20 ... +105 °C |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,35 ns/m |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Code couleur |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | VW-1 |
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
UL / CSA |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 4.400 g |
Poids net | 113 g/m |
Pays d'origine | USA |
Numéro de tarif douanier européen | 85444993 |
GTIN | 5713140025462 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant