HE10 CABLE plat 40cts,non blindé 30.48M
Article No.: 09 18 040 7008
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HE10 CABLE plat 40cts,non blindé 30.48M
Article No.: 09 18 040 7008
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 30,48 m |
---|---|
Nombre de fils | 40 |
Structure du conducteur | AWG 28/7 |
Blindage | Non blindé |
Impédance | 100 Ω |
---|---|
Limite de température | -30 ... +75 °C indifférent |
-20 ... +75 °C enlevé | |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | UL 1581 |
---|---|
UL PLCC, CL2 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 3.761 g |
Poids net | 127 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444993 |
GTIN | 5713140025226 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant