HE10 CABLE plat 34cts,gris 100M

Article No.: 09 18 034 7004


Câble cuivre (plat)

HE10 CABLE plat 34cts,gris 100M

Article No.: 09 18 034 7004

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (plat) AWG 28/7 PVC Longueur de câble: 100 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (plat)
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 34
Structure du conducteur AWG 28/7
Limite de température -30 ... +105 °C indifférent
-20 ... +105 °C enlevé
Impédance ‌100 Ω
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 6.000 g
Poids net ‌ 60 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444993
GTIN 5713140025011
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant