HE10 CABLE plat 20cts,blindé 30.48M

Article No.: 09 18 020 7007


Câble cuivre (rond)

HE10 CABLE plat 20cts,blindé 30.48M

Article No.: 09 18 020 7007

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) AWG 28/7 PVC Longueur de câble: 30.48 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 30,48 m
Nombre de fils 20
Structure du conducteur AWG 28/7
Blindage Blindé
Impédance 100 Ω
Limite de température -30 ... +75 °C indifférent
-20 ... +75 °C enlevé
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤216 Ω/km
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications UL 1581
UL PLCC, CL2
Homologations CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 2.710 g
Poids net ‌ 87 g/m
Pays d'origine USA
Numéro de tarif douanier européen 85444993
GTIN 5713140024717
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant