HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Article No.: 09 45 600 0107 0001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
Article No.: 09 45 600 0107 0001
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Nombre de fils | 8 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -20 ... +80 °C |
Rayon de courbure minimal | 8 x diamètre de câble (courbures multiples) |
4 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤290 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 43,2 g |
Poids net | 47 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444920 |
GTIN | 5713140571020 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant