HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 20m

Article No.: 09 45 600 0531


Câble cuivre (rond)

HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC 20m

Article No.: 09 45 600 0531

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 4x 2x AWG 26/7 PVC Longueur de câble: 20 m Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 20 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -20 ... +80 °C
Diamètre de câble 6,3 ... 6,9 mm
Rayon de courbure minimal 8 x diamètre de câble (courbures multiples)
4 x diamètre de câble (courbure simple)
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤290 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 900 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444995
GTIN 5713140273559
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant