HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
Article No.: 09 45 600 0220
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
Article No.: 09 45 600 0220
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 500 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Limite de température | -10 ... +60 °C |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤145 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 33.000 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444995 |
GTIN | 5713140061958 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant