HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 100m

Article No.: 09 45 600 0200


Câble cuivre (rond)

HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 100m

Article No.: 09 45 600 0200

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 4x 2x AWG 26/7 PVC Longueur de câble: 100 m Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Limite de température -10 ... +60 °C
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤145 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Noir
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 5.920 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140061941
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant