HARTING TRAILING Cat6A 4x2xAWG26/7 PUR
Article No.: 09 45 600 0102 1600
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING TRAILING Cat6A 4x2xAWG26/7 PUR
Article No.: 09 45 600 0102 1600
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | Compatible chaîne porte-câbles |
Nombre de fils | 8 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Tension nominale | 100 V |
---|---|
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C indifférent |
-40 ... +70 °C enlevé | |
Diamètre de câble | 6,8 mm ± 0,3 mm |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Compatible chaîne porte-câbles | Oui |
Cycles de courbure | ≥ 5.000.000 @ 15 x diamètre de câble et distance traversante ≤ 1 m et vitesse ≤ 0,3 m/s & accélération ≤ 6 m/s² |
Résistance à la traction | ≤15 N/mm² |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV Câble / câble / blindage |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤140 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 1.000 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±10 % |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | EN 50173-3 câblage générique |
---|---|
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
IEC 60754-1 | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 57 g/m |
Pays d'origine | Suisse |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140571105 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant