HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m

Article No.: 09 45 600 0246


Nouveau
NouveauCâble cuivre (rond)

HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 50m

Article No.: 09 45 600 0246

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 4x 2x AWG 26/19 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 50 m Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 50 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/19
Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-30 ... +70 °C enlevé
-20 ... +60 °C déplacé, avec guidage forcé
Diamètre de câble 6,6 mm ± 0,2 mm
Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbure simple)
8 x diamètre de câble (courbures multiples)
15 x diamètre de câble (pliage répété avec un guidage forcé)
Compatible chaîne porte-câbles Oui
Cycles de courbure ≥ 5.000.000 @ longueur ≤ 4,5 m @ vitesse ≤ 5 m/s @ accélération ≤ 10 m/s²
Résistance à la torsion ≥ 1.000.000 @ angle de torsion= ±180°/m
Résistance à la traction ≤105 N indifférent
≤30 N enlevé
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤280 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
FT2 selon UL 2556 Sec. 9,1
EN 60811-404 Résistance à l'huile
IEC 60754-1 Sans halogène
Homologations UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V)
CE
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net ‌ 51 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140273535
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant