HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Article No.: 09 45 600 0236
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING TRAILING Cat5e 4x2xAWG26/19 20m
Article No.: 09 45 600 0236
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/19 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +80 °C indifférent |
-30 ... +70 °C enlevé | |
-20 ... +60 °C déplacé, avec guidage forcé | |
Diamètre de câble | 6,6 mm ± 0,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple) |
8 x diamètre de câble (courbures multiples) | |
15 x diamètre de câble (pliage répété avec un guidage forcé) | |
Compatible chaîne porte-câbles | Oui |
Cycles de courbure | ≥ 5.000.000 @ longueur ≤ 4,5 m @ vitesse ≤ 5 m/s @ accélération ≤ 10 m/s² |
Résistance à la torsion | ≥ 1.000.000 @ angle de torsion= ±180°/m |
Résistance à la traction | ≤105 N indifférent |
≤30 N enlevé | |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤280 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Spécifications | IEC 60332-1-2 Ininflammabilité |
---|---|
FT2 selon UL 2556 Sec. 9,1 | |
EN 60811-404 Résistance à l'huile | |
IEC 60754-1 Sans halogène | |
Homologations | UL AWM Style 21238 (80 °C / 600 V) |
CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.050 g |
Poids net | 51 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140273528 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant