HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Article No.: 09 45 600 0200 0300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Article No.: 09 45 600 0200 0300
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
Série | HARTING T1 Industrial |
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à l'huile et aux UV | |
sans halogène | |
Caractéristiques | Parfaitement adapté à une utilisation combinée avec des connecteurs HARTING SPE. |
Pour les installations fixes et flexibles de type industrielles |
Nombre de fils | 2 |
---|---|
Structure du conducteur | 1x 2x AWG 22/7 |
Blindage | Blindé |
Tension nominale | 100 V |
---|---|
Caractéristiques de transmission | 600 MHz Bande passante |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Résistance de ligne | 120 Ω/km |
Limite de température | -40 ... +80 °C indifférent |
-25 ... +80 °C enlevé | |
Diamètre de câble | 5,2 mm ± 0,2 mm |
Rayon de courbure minimal | 4 x diamètre de câble (courbure simple) |
8 x diamètre de câble (courbures multiples) | |
Tension d’essai U<sub>DC</sub> | 1 kV (contact-contact) |
2,25 kV (contact-terre) | |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | ff02956a-37e1-4ebf-a7f4-c1f2ab790cc0 |
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | ISO/IEC 11801-3 |
---|---|
IEC 61156-11 | |
IEC 61156-12 | |
IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line) | |
IEEE 802.3cg (10BASE-T1) | |
IEEE 802.3bw (100BASE-T1) | |
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1) | |
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
EN 60811-404 Résistance à l'huile | |
UL style 21815 (80°C / 300 V) |
Dimensions du produit conditionné | 2.500 |
---|---|
Poids net | 39,6 g |
Poids net | 36 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140570986 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant