HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m

Article No.: 09 45 600 0525


Câble cuivre (rond)

HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 100m

Article No.: 09 45 600 0525

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 4x 2x AWG 26/7 FRNC (LSZH) Longueur de câble: 100 m Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Caractéristiques Ignifuge, sans halogènes et conforme à la directive RoHS
Résistant à l'huile et aux UV
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Caractéristiques de transmission Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +80 °C
Diamètre de câble 7,1 mm
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1 kV Câble / câble / blindage
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz ‌ 10 mΩ/m
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤290 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) FRNC (LSZH)
Couleur (câble) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications IEC 60754-2 Non corrosif
IEC 61034 Densité de fumée
IEC 60811-404 Résistance à l'huile
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
IEC 60332-3-22 Ininflammabilité
Directive 2011/65/EU
Directive 2015/863/EU
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 5.981 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444995
GTIN 5713140273672
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant