HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
Article No.: 09 45 600 0524
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 1000m
Article No.: 09 45 600 0524
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | Ignifuge, sans halogènes et conforme à la directive RoHS |
Résistant à l'huile et aux UV |
Longueur de câble | 1.000 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +80 °C |
Diamètre de câble | 7,1 mm |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV Câble / câble / blindage |
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz | 10 mΩ/m |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤290 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Spécifications | IEC 60754-2 Non corrosif |
---|---|
IEC 61034 Densité de fumée | |
IEC 60811-404 Résistance à l'huile | |
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
IEC 60332-3-22 Ininflammabilité | |
Directive 2011/65/EU | |
Directive 2015/863/EU | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140273665 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant