HARTING M12 housing male front mounting

Article No.: 21 03 301 1003


Embase

HARTING M12 housing male front mounting

Article No.: 21 03 301 1003

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Embase pour montage avant

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Connecteurs circulaires M12
Identification PushPull
Type d'accessoire Embase
Description de l'accessoire pour montage avant
Genre Mâle
Type de verrouillage Verrouillage à vis
PushPull
Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-010
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 19,09 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140236356
ETIM EC002943
eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant