HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

Article No.: 09 45 600 0711


Câble cuivre (rond)

HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m

Article No.: 09 45 600 0711

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 4x 2x AWG 26/7 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 100 m Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Caractéristiques Transmission characteristics up to 1200 MHz.
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Caractéristiques de transmission Cat. 7A Classe FA jusqu'à 1 000 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C indifférent
-10 ... +50 °C enlevé
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤145 Ω/km
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 4.800 g
Poids net ‌ 46 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140273733
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant