HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
Article No.: 09 45 600 0109 0000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR
Article No.: 09 45 600 0109 0000
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Nombre de fils | 8 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C indifférent |
-10 ... +50 °C enlevé | |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 45 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444993 |
GTIN | 5713140570993 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant