HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
Article No.: 09 45 600 0651
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
Article No.: 09 45 600 0651
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 100 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 23/1 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C indifférent |
-10 ... +50 °C enlevé | |
Rayon de courbure minimal | 8 x diamètre de câble (courbures multiples) |
4 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤75 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 5.000 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 4,2 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Spécifications | IEC 60332-1-2 Ininflammabilité |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 7.600 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140062207 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant