HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 1000m

Article No.: 09 45 600 0660


Câble cuivre (rond)

HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 1000m

Article No.: 09 45 600 0660

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 4x 2x AWG 23/1 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 1,000 m Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 1.000 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 23/1
Caractéristiques de transmission Cat. 7 Classe II jusqu'à 2000 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C indifférent
-10 ... +50 °C enlevé
Rayon de courbure minimal 8 x diamètre de câble (courbures multiples)
4 x diamètre de câble (courbure simple)
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤75 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 4,2 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Jaune
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 76.000 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140062214
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant