HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 50m
Article No.: 09 45 600 0542
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 50m
Article No.: 09 45 600 0542
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant aux UV | |
Impression sur câble | HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO” |
Longueur de câble | 50 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Tension nominale | 100 V |
---|---|
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance de ligne | ≤ 290 Ω/km |
Limite de température | -20 ... +80 °C |
Diamètre de câble | 6,3 ... 6,9 mm |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,7 kV Câble / câble / blindage |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤290 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Spécifications | IEC 61156-6 |
---|---|
EN 13602 | |
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
UL style 20276 (80°C / 30 V) | |
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 2.450 g |
2.620 g | |
Poids net | 47 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140062146 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant