HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m

Article No.: 09 45 600 0532


Câble cuivre (rond)

HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC, 20m

Article No.: 09 45 600 0532

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, Résistant aux UV 4x 2x AWG 26/7 PVC Longueur de câble: 20 m Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Résistant aux UV
Impression sur câble HARTING INDUSTRIAL CABLE CAT 6A PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 E333435 “UR-Logo” AWM STYLE 20276 80°C 30V 09456000500020X “meter marking” “Charge Number” “HARTING LOGO”
Longueur de câble 20 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Tension nominale 100 V
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Résistance de ligne ≤ 290 Ω/km
Limite de température -20 ... +80 °C
Diamètre de câble 6,3 ... 6,9 mm
Rayon de courbure minimal 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 0,7 kV Câble / câble / blindage
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤290 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Jaune
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Spécifications IEC 61156-6
EN 13602
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
UL style 20276 (80°C / 30 V)
UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.023 g
Poids net ‌ 47 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140062139
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant