HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Article No.: 09 45 600 0600 0101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR yellow
Article No.: 09 45 600 0600 0101
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Impression sur câble | HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 6A PUR 4x2xAWG26/7 E333435 AWM STYLE 21815 80°C 300V 094560006000101 "year/internal order number" "sequential length in metres" |
Nombre de fils | 8 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Blindage | Blindé |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Limite de température | -40 ... +80 °C enlevé |
-40 ... +80 °C indifférent | |
Diamètre de câble | 6,7 mm ± 0,3 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple) |
10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Jaune |
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
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 62,24 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444920 |
GTIN | 5713140570894 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant