HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
Article No.: 09 45 600 0600 0201
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR green
Article No.: 09 45 600 0600 0201
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à l'huile | |
sans halogène | |
Résistant aux UV |
Nombre de fils | 8 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Tension nominale | 100 V |
---|---|
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Résistance de ligne | ≤ 290 Ω/km |
Limite de température | -40 ... +80 °C |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
5 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,7 kV Câble / câble / blindage |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,13 ns/m |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | EN 13602 |
---|---|
EN 50290-2-23 | |
F45052-F5100 | |
IEC 60332-1-2 | |
EN 60811-404 | |
UL 1581 | |
UL style 21815 (80°C / 300 V) |
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 0,05 kg |
Poids net | 46 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140570887 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant