HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Article No.: 09 45 600 0335
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARTING F+B Hybridcable, PO 50m
Article No.: 09 45 600 0335
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Longueur de câble | 50 m |
---|---|
Nombre de fils | 13 |
Structure du conducteur | 2x 2x AWG 22 |
2x 0,75 mm² | |
2x 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +90 °C |
Rayon de courbure minimal | 10 x diamètre de câble (courbures multiples) |
Matériau (câble) | Copolymère de polyoléfine |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Homologations | Ecolab Topactive 200 |
---|---|
Ecolab Topactive 500 | |
Ecolab Topax 66 | |
Ecolab Topax 990 | |
Ecolab Topactive OKTO |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 391 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140273993 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Précédent
Suivant