HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=0.5M

Article No.: 33 27 243 0500 015


Cordons

HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=0.5M

Article No.: 33 27 243 0500 015

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Câblage selon IEEE 1355 Longueur de câble: 0.5 m

Détails du produit


Connecteur 1
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Afficher les détails
Connecteur 2
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Afficher les détails
Catégorie Câbles assemblés
Série har-link®
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 har-link®
Connecteur 2 har-link®
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Câblage selon IEEE 1355
Longueur de câble 0,5 m
Nombre de fils 10
Structure du conducteur 10x AWG 30
Matériau (câble) PVC
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
Proposition Californie 65 substances Trioxyde d'antimoine
Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 37,3 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140245846
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant