HARAX M20 4POLES 1,2,3,4
Article No.: 21 01 141 1023
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HARAX M20 4POLES 1,2,3,4
Article No.: 21 01 141 1023
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
Série | HARAX® |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec raccordement à souder |
pour montage avant |
Méthode de raccordement | HARAX® technologie de connexion |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 1,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 18 ... AWG 16 |
Diamètre extérieur | ≤ 2,8 mm |
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Limite de température | -25 ... +85 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 |
Taille | M20 |
Diamètre de câble | 6 ... 9 mm |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | plaqué or |
Matériau (capot/embase) | Polyamide (PA) |
Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 24 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140136885 |
eCl@ss | 27440103 Connecteur enfichable capteur-actionneur (accessoires, capteurs) |
Précédent
Suivant