HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Article No.: 09 45 600 0101 0200
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Article No.: 09 45 600 0101 0200
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
sans halogène | |
Résistant aux UV | |
Résistant à l'huile | |
Impression sur câble | HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“ |
Nombre de fils | 4 |
---|---|
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C indifférent |
-20 ... +60 °C enlevé | |
Diamètre de câble | 6,3 ... 6,7 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbures multiples) |
3 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Compatible chaîne porte-câbles | Oui |
Cycles de courbure | ≥ 3.000.000 et distance traversante ≤ 0,2 m et vitesse ≤ 4 m/s & accélération ≤ 4 m/s² |
Résistance à la traction | ≤150 N |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV Câble / câble / blindage |
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz | 20 mΩ/m |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Rouge |
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
Spécifications | ISO/IEC 11801 |
---|---|
EN 50173 | |
IEC 24702 | |
EN 50173-3 | |
IEC 61918 | |
EN 50288-2-1 | |
IEC 61156-5 | |
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
EN 60811-2-1 Résistance à l'huile | |
UL / CSA | UL 444 DUZX.E333432 |
Normes | SERCOS III Type C |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 61 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444995 |
GTIN | 5713140571198 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant