HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m

Article No.: 09 45 600 0107


Câble cuivre (rond)

HAR SERCOS III TypC 4xAWG22/7 trail 100m

Article No.: 09 45 600 0107

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, sans halogène, Résistant aux UV, Résistant à l'huile 4x AWG 22/7 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 100 m Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
sans halogène
Résistant aux UV
Résistant à l'huile
Impression sur câble HARTING SERCOS III CAT5e x 22AWG (SHIELDED) (UL)E333432 CMX 75 °C VERIFIED CAT 5E PATCH CABLE FRNC x 094560001010200 „sequential length in meters“ „internal lot number“
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C indifférent
-20 ... +60 °C enlevé
Diamètre de câble 6,3 ... 6,7 mm
Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbures multiples)
3 x diamètre de câble (courbure simple)
Compatible chaîne porte-câbles Oui
Cycles de courbure ≥ 3.000.000 et distance traversante ≤ 0,2 m et vitesse ≤ 4 m/s & accélération ≤ 4 m/s²
Résistance à la traction ≤150 N
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 2 kV Câble / câble / blindage
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz ‌ 20 mΩ/m
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤120 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Rouge
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 24702
EN 50173-3
IEC 61918
EN 50288-2-1
IEC 61156-5
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
EN 60811-2-1 Résistance à l'huile
UL / CSA UL 444 DUZX.E333432
CSA-C22.2 No. 214 DUZX7.E333432
Normes SERCOS III Type C
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 6.400 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140273481
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant