HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

Article No.: 09 45 600 0114


Câble cuivre (rond)

HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

Article No.: 09 45 600 0114

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Ignifuge, Résistant à la lumière du soleil 4x AWG 22/7 PVC Longueur de câble: 500 m Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Ignifuge
Résistant à la lumière du soleil
Longueur de câble 500 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +70 °C
-20 ... +60 °C Pendant la pose
-50 ... +70 °C stockage/transport
Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbures multiples)
3 x diamètre de câble (courbure simple)
Résistance à la torsion ≥ 10.000 @ angle de torsion= ±180°/m
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤120 Ω/km
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Rouge
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications EN 13602
UL 1685
UL 1581
UL style 21695
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 32.800 g
Poids net ‌ 68 g/m
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140273412
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant