HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Article No.: 09 45 600 0104
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAR SERCOS III Typ B 4xAWG22/7 PVC 100m
Article No.: 09 45 600 0104
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Ignifuge |
Résistant à la lumière du soleil |
Longueur de câble | 100 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
-20 ... +60 °C Pendant la pose | |
-50 ... +70 °C stockage/transport | |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbures multiples) |
3 x diamètre de câble (courbure simple) | |
Résistance à la torsion | ≥ 10.000 @ angle de torsion= ±180°/m |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Rouge |
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
Spécifications | EN 13602 |
---|---|
UL 1685 | |
UL 1581 | |
UL style 21695 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 6.630 g |
Poids net | 68 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140273405 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant