HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m

Article No.: 09 45 600 1111


Nouveau
NouveauCâble cuivre (rond)

HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 500m

Article No.: 09 45 600 1111

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) Type R, Ignifuge, Résistant à l'huile, sans halogène 4x AWG 22/19 PUR (polyuréthane) Longueur de câble: 500 m Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Type R
Ignifuge
Résistant à l'huile
sans halogène
Impression sur câble HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
Longueur de câble 500 m
Nombre de fils 4
Structure du conducteur 4x AWG 22/19
Tension nominale ‌ 600 V
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Limite de température -40 ... +80 °C indifférent
-20 ... +80 °C enlevé
Diamètre de câble 6,3 ... 6,7 mm
Rayon de courbure minimal 5 x diamètre de câble (courbure simple)
Compatible chaîne porte-câbles Oui
Cycles de courbure ≥ 5.000.000 @ Rayon de courbure = 75 mm @ longueur ≤ 5 m @ vitesse ≤ 5 m/s @ accélération ≤ 20 m/s²
Cycles de pliage en alternance (essai tic-toc) 1.000.000 @ Rayon de courbure = 75 mm
Résistance à la torsion ≥ 5.000.000 @ angle de torsion = ±180° @ 1m
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 2 kV Câble / câble / blindage
Résistance du conducteur @ 20 °C ≤120 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
Impédance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 ‌
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Vert
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
IEC 61034 Densité de fumée
EN 60811-404 Résistance à l'huile
IEC 60754-1 Sans halogène
RoHS 2011/65/EU
UL / CSA AWM21329 (80°C/600V)
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Italie
Numéro de tarif douanier européen 85444995
GTIN 5713140570825
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant