HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
Article No.: 09 45 600 1101
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
Article No.: 09 45 600 1101
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Type R |
Ignifuge | |
Résistant à l'huile | |
sans halogène | |
Impression sur câble | HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO" |
Longueur de câble | 100 m |
---|---|
Nombre de fils | 4 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/19 |
Tension nominale | 600 V |
---|---|
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -40 ... +80 °C indifférent |
-20 ... +80 °C enlevé | |
Diamètre de câble | 6,3 ... 6,7 mm |
Rayon de courbure minimal | 5 x diamètre de câble (courbure simple) |
Compatible chaîne porte-câbles | Oui |
Cycles de courbure | ≥ 5.000.000 @ Rayon de courbure = 75 mm @ longueur ≤ 5 m @ vitesse ≤ 5 m/s @ accélération ≤ 20 m/s² |
Cycles de pliage en alternance (essai tic-toc) | 1.000.000 @ Rayon de courbure = 75 mm |
Résistance à la torsion | ≥ 5.000.000 @ angle de torsion = ±180° @ 1m |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 2 kV Câble / câble / blindage |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±5 |
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
Spécifications | IEC 60332-1-2 Ininflammabilité |
---|---|
IEC 61034 Densité de fumée | |
EN 60811-404 Résistance à l'huile | |
IEC 60754-1 Sans halogène | |
RoHS 2011/65/EU | |
UL / CSA | AWM21329 (80°C/600V) |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 6.100 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140570832 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant